피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
RBE11 AR - PLUG
Staubli Connectors
Industry
RBE
RBE11
Powered by
CAD모델 선택
{staubli_connectors/general_industry/rbe/rbe11_v2/rbe11_ar.prj},{NB=staubli__RBE11.7202_0},{REF=RBE11.7202},{DESCRIPTION=PLUG FEMALE THREAD},{INTERFACE=NPT3/8},{CATALOG=Data sheet},{CONFIGURATION=0.000},{MATERIAL=0.000},{MATVALUE=0,'Standard',2,'IA',3,'IA/HPG',4,'IA/HPL',5,'IA/W',6,'IA/BF',7,'IC',8,'IC/HPI',9,'IC/W'},{REFBODY=RBE11_AR_BODY},{PPATH=rbe11_ar_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
미리보기 업데이트
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
INTERFACE
End connection
ⁿ/ₐ
STAUBLI RBE11.7025/IC
PLUG CLAMP
Ø25
STAUBLI RBE11.7050/IC
PLUG CLAMP
Ø50
STAUBLI RBE11.7102
PLUG FEMALE THREAD
G3/8
STAUBLI RBE11.7103
PLUG FEMALE THREAD
G1/2
STAUBLI RBE11.7104
PLUG FEMALE THREAD
G3/4
STAUBLI RBE11.7113
PLUG FEMALE THREAD
R1/2
STAUBLI RBE11.7152
PLUG MALE THREAD
G3/8
STAUBLI RBE11.7152/NP/IA
PLUG MALE THREAD
G3/8
STAUBLI RBE11.7153
PLUG MALE THREAD
G1/2
STAUBLI RBE11.7153/NP/IA
PLUG MALE THREAD
G1/2
STAUBLI RBE11.7154
PLUG MALE THREAD
G3/4
STAUBLI RBE11.7202
PLUG FEMALE THREAD
NPT3/8
STAUBLI RBE11.7203
PLUG FEMALE THREAD
NPT1/2
STAUBLI RBE11.7204
PLUG FEMALE THREAD
NPT3/4
STAUBLI RBE11.7252
PLUG MALE THREAD
NPT3/8
STAUBLI RBE11.7253
PLUG MALE THREAD
NPT1/2
STAUBLI RBE11.7254
PLUG MALE THREAD
NPT3/4
STAUBLI RBE11.7322
PLUG FEMALE THREAD
UN 7/8-14"
STAUBLI RBE11.7512/IA
PLUG FOR GAS PIPE
Ø12/17
STAUBLI RBE11.7515
PLUG FOR GAS PIPE
Ø15/21
STAUBLI RBE11.7616
PLUG FOR STEEL PIPE
M24x1.5
STAUBLI RBE11.7620
PLUG FOR STEEL PIPE
M30x2
STAUBLI RBE11.7813
PLUG FOR RUBBER HOSE
Ø13
STAUBLI RBE11.7816
PLUG FOR RUBBER HOSE
Ø16
STAUBLI RBE11.7819
PLUG FOR RUBBER HOSE
Ø19
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.