您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
English
Straight Bushings (Ground) - Hardened And Precision Ground (case hardened .030 to .040 deep)
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
GENERAL MOLD COMPONENTS
LEADER PIN BUSHINGS
Powered by
CAD模型選擇
{dme/product_structure/mold_components/mold_base_assembly_components/leader_pin_bushings/straight_bushings.prj},{NB=5504-us},{CN=5504},{NID=1 1/4},{G=1.2505},{L=1 3/8},{L1=1.375},{H=1.6255}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
刷新預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
NID
Nominal I.D.
[Inch]
G
Diameter
[Inch]
L
Length
[Inch]
H
Diameter
[Inch]
5500-us
5500
3/4
0.7505
7/8
1.1255
5501-us
5501
3/4
0.7505
1 3/8
1.1255
5502-us
5502
7/8
0.8755
1 3/8
1.2505
5503-us
5503
1"
1.0005
1 3/8
1.3755
5504-us
5504
1 1/4
1.2505
1 3/8
1.6255
5505-us
5505
1 1/4
1.2505
1 7/8
1.6255
5506-us
5506
1 1/2
1.5005
1 3/8
2.0005
5507-us
5507
1 1/2
1.5005
1 7/8
2.0005
5508-us
5508
2"
2.0050
3 7/8
2.5005
5509-us
5509
2 1/2
2.5005
4 7/8
3.2505
5510-us
5510
3"
3.0005
4 7/8
3.7505
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處